The Schmalz modular system for vacuum end effectors VEE allows fast, flexible configuration of end effectors for different processes. A wide selection of combinations of vacuum feed and zones, connection elements and suction pad connections is available to create the matching end effector.


More on www.schmalz.com/vee

Istruzioni di montaggio sistemi modulari di presa – Modulo flessibile con singoli pezzi perfettamente armonizzati

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio
Pezzo Scatole di cartone
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Componenti, Sistemi di presa VEE
Numero video 116

Il sistema modulare Schmalz per i sistemi modulari di presa VEE consente la configurazione rapida e flessibile dei sistemi modulari di presa per i più svariati processi. Sono a disposizione, per creare il sistema modulare di presa adeguato, numerose possibilità di combinazioni dell'alimentazione edelle zone di vuoto, degli elementi di collegamento e dei collegamenti ventose. Tutti gli elementi VEE sono realizzati in polisulfone PSU, conforme ai requisiti FDA. Sono resistenti a tutti i detergenti alcalini e acidi e si possono sterilizzare a vapore, per cui sono adatti per l'industria dell'imballaggio ma possono anche essere impiegati in particolare nell'industria alimentare. I sistemi modulari di presa possono essere abbinati a numerose ventose dell'assortimento Schmalz.

Sistemi di presa VEE