For the handling of products packed in boxes, a company uses an SSP vacuum spider from Schmalz that is equipped with special packaging suction cups. The packaging suction cups, which are ideally suited for this application, are noted for their flexible and adaptable sealing lip, reinforced body and wear-proof and abrasion-proof ELASTODUR ED-65 material.


More information on www.schmalz.com/ssp

Rete di aspirazione a vuoto SSP con ventose a soffietto per la movimentazione di cartonaggi

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Ragni di presa SSP
Numero video 072

Per la manipolazione di prodotti imballati nei cartoni, l'azienda utilizza un ragno di presa a vuoto SSP di Schmalz provvisto di speciali ventose per l'imballaggio. Le ventose per l'imballaggio, ideali per questa applicazione, si contraddistinguono per un labbro di tenuta flessibile e versatile, un corpo base rinforzato, nonché per il materiale resistente all'usura e all'abrasione ELASTODUR ED-65.

Le reti di aspirazione SSP sono concepite in base a un principio modulare e possono essere adattate alle esigenze dei clienti, fino al più piccolo dettaglio. Possono essere impiegate pressocché tutte le combinazioni di componenti per vuoto, ventose a vuoto, generatori di vuoto, collegamenti e elementi di fissaggio.

Ragno di presa a vuoto SSP