The vacuum layer gripping system SPZ is suitable for product layers with a variety of sizes and structures. This makes the layer gripper ideal for use in warehouse logistics and intra-logistics.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la movimentazione flessibile di diversi strati di lattine

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Logistica
Pezzo Strati di prodotto, Lattine
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 143

Durante la produzione di lattine devono essere impilati, da un nastro trasportatore su di un pallet, interi strati di lattine vuote, aperte. Grazie al sistema di presa per strati di Schmalz questa fase di processo può essere eseguita con efficienza e rapidità.

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ è adatto per diverse misure di prodotti e tipi di strati. Il sistema di presa per strati è particolarmente adatto per grandi centri di distribuzione e stazioni di imballaggio. Le dimensioni del sistema di presa per strati sono state adeguate ai requisiti del cliente.

Per movimentare le lattine vuote, lo spazio vuoto esistente deve essere evacuato dal sistema di presa. Questo processo consente una movimentazione rapida ed efficiente dei pezzi. Per l'adattamento ottimale alla struttura dei pezzi, il sistema di presa è equipaggiato con una schiuma speciale flessibile, che garantisce la movimentazione delicata dei prodotti. In caso di pezzi eterogenei non è, pertanto, necessaria alcuna sostituzione delle ventose. Al cambio dell'ordine non sono necessari tempi e costi di equipaggiamento. Durante il design del sistema di presa specifico del cliente è stata presa in considerazione anche un'occupazione parziale della pinza di presa.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ