The Schmalz modular system for vacuum end effectors (VEE) allows grippers used in the packaging industry to be constructed quickly and easily. To enable quick and flexible construction of the end effectors, Schmalz offers a digital configurator.


More information on www.schmalz.com/vee

Sistema modulare di presa con il vuoto VEE – Configuratore per il dimensionamento semplice di un sistema modulare di presa con il vuoto VEE

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio
Pezzo Scatole di cartone
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Componenti, Sistemi di presa VEE
Numero video 141

Il sistema modulare di presa con il vuoto (VEE) di Schmalz VEE consente il montaggio semplice e veloce di ventose per l'industria dell'imballaggio. Sul sito web è disponibile un configuratore digitale per il montaggio veloce e flessibile dei sistemi modulari di presa con il vuoto (VEE). Per il montaggio del sistema modulare di presa, sono disponibili diversi moduli flangiati, moduli base, giunti e ventose. A seconda delle dimensioni e delle caratteristiche del pezzo, si possono definire il numero e la posizione delle ventose, nonché il layout del sistema modulare di presa. Nel configuratore sono disponibili più di 30 tipi di montaggio del sistema modulare di presa con il vuoto, in funzione del numero e della posizione delle ventose. Diversi elementi di collegamento consentono la configurazione di un sistema modulare di presa pronto per l'allacciamento.

Un'anteprima mostra live in 3D le modifiche della configurazione. Inoltre brevi testi ausiliari semplificano il lavoro con il configuratore.

Nell'ambito della configurazione, sono disponibili modelli 2D e 3D, nonché una distinta pezzi con gli elementi modulari da scaricare gratuitamente. Inoltre attraverso il configuratore si può richiedere un'offerta per la configurazione.

Sistemi di presa VEE