Handling exhaust systems of different sizes and shapes is frequently a challenge for automotive manufacturers. Both exhaust systems with two outlets and single-pipe exhaust systems frequently need to be handled.


The tube lifter JumboFlex can adapt to different shapes thanks to its special area gripper with sealing foam. For single-pipe exhaust systems, the same gripper can be used for many models. Even twin-pipe systems can be handled quickly and easily. The suitable gripper can be easily created using components from the standard Schmalz range.

Sollevatore a tubo JumboFlex per la movimentazione degli impianti di scarico

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Automobilistico
Pezzo Parti di carrozzeria
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboFlex
Numero video 166

La movimentazione degli impianti di scarico con dimensioni e geometrie variabili rappresenta una vera e propria sfida per i produttori di autovetture. Spesso è necessario movimentare impianti con uno o due scarichi.

Grazie al suo sistema di presa ad area speciale con spugna di tenuta, il sollevatore tubo JumboFlex è in grado di adattarsi perfettamente a tutti i tipi di geometrie. Per esempio, la stessa pinza di presa può essere utilizzata per movimentare diversi tipi di impianti ad uno scarico. Anche i modelli a scarico doppio possono essere movimentati rapidamente e in tutta sicurezza. La pinza di presa più indicata può essere selezionata dall’ampia gamma di componenti standard di Schmalz.