The vacuum tube lifter JumboErgo is designed to handle loads weighing up to 65 kilograms. An ergonomic operator handle reduces the physical strain on the employees.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Sollevatore a vuoto JumboErgo per la movimentazione ergonomica di invertitori

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Solare, Logistica
Pezzo Altri prodotti
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboErgo
Numero video 137

I nuovi processi di produzione e il passaggio ai processi interamente automatizzati e alla produzione specifica per l'ordine richiedono un flusso dei materiali perfetto. Per sottoporre la merce a un controllo di qualità, fu allestita una postazione di lavoro separata. Gli inverter pesanti 40 kg devono essere sollevati dallo scatolone e trasportati su un tavolo di lavoro. Per agevolare il processo manuale e renderlo ergonomico, fu acquistato un sollevatore tubo a vuoto con gru girevole a colonna di Schmalz.

Il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo può movimentare senza problemi carichi fino a 65 kg. Una staffa di comando ergonomica tutela gli operatori dalle sollecitazioni fisiche. L'abbassamento e il sollevamento vengono regolati mediante una manopola di precisione, simile all'acceleratore di una moto. Il sollevatore a vuoto è provvisto di due piastre di aspirazione in NBR. Il labbro di tenuta flessibile si adatta bene al coperchio dell'alloggiamento arcuato e parzialmente strutturato. Sulla traversa lunga 400 millimetri, le piastre di aspirazione si possono regolare semplicemente mediante la leva di bloccaggio. Mediante una valvola di esplorazione, il sollevatore tubo riconosce che le piastre di aspirazione sono occupate oppure avvia un processo di movimentazione.

Il sollevatore tubo a vuoto è agganciato a una gru girevole a colonna a struttura piana. La gru girevole a colonna è stata concepita per applicazioni con altezze del locale ridotte e, con una lunghezza del braccio di 4 m, copre straordinariamente il campo di lavoro dell'operatore.

Con l'intero sistema, gli invertitori possono essere movimentati da una sola persona in modo ergonomico e senza rischi per la schiena.

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo