The vacuum area gripping systems FXP and FMP guarantee maximum flexibility during automated handling processes. This universal gripper makes automated palletizing, depalletizing, order picking and sorting of the most varied goods in varying dimensions with only one gripper possible.


More on www.schmalz.com/fxp-fmp

Vakuum-Flächengreifsystem FXP zur effizienten Handhabung von Kartons mit verschiedenen Abmessungen

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Scatole di cartone
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Componenti, Sistemi di presa ad area FXP
Numero video 144

Die Vakuum-Flächengreifsysteme FXP und FMP garantieren maximale Flexibilität bei automatisierten Handhabungsabläufen. Mit nur einem Greifer wird automatisiertes Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter verschiedenster Abmessungen ermöglicht. Werkstücke aus unterschiedlichsten Materialien wie Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen können gehandhabt werden.

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP