SBPL 100 HV

N. articolo: 10.02.01.01591
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Dimensione: 100
Forma: Depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
870 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 395 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 100 HV
Attributo Valore
B 83 mm
B1 85 mm
B2 16 mm
B3 48 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1"-IG
G3 G1/4"-IG
G4 G1/8"-IG
G5 M5-AG
H 72 mm
H1 74 mm
L 167,5 mm
L1 285,3 mm
L2 54 mm
L3 67 mm
L4 113 mm
L5 64 mm
LG5 8,5 mm
X1 73,5 mm
Y1 62 mm