VS-V-W-D PNP K 3C-D

N. articolo: 10.06.02.00678
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
Display: 3-colori / 2-linee
VS-V-W-D PNP K 3C-D
Attributo Valore
B 30 mm
G1 G1/8"-AG
G2 M5-IG
G4 M3-IG
H 21,3 mm
H1 36,3 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm