Risultati ricerca per 'tubo'

Scegli sotto la categoria corretta oppure il rispettivo articolo:

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

  • Sollevatore tubo JumboSprint per la movimentazione dinamica di pezzi compatti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 300 kg

Sollevatori tubo a vuoto Jumbo

  • Muovere in modo veloce ed efficiente merci fino a 300 kg
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
  • Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint EX

  • Sollevatore tubo JumboSprint EX per la movimentazione efficiente di carichi in zone a rischio di esplosione
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 250 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack

  • JumboFlex High-Stack per il sollevamento e abbassamento di merci senza sollecitare la schiena
  • Utilizzo ottimale degli spazi in magazzino e nei mezzi di trasporto
  • Per impilare altezze fino a 255 cm
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo Low-Stack

  • Jumbo Low-Stack per il prelievo ergonomico di pezzi da contenitori profondi
  • Ideale per il prelievo da contenitori di trasporto profondi
  • Per pezzi fino a 180 kg
Tubi SXT-RT
Nuovo

Tubi SXT-RT

  • Tubo in alluminio con pareti spesse (da 5 a 6 mm)
  • Diametro 25 a 60 mm

Tubi di collegamento VEE-TU

  • Materiale: Poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)
  • Lunghezza 17,8 mm oppure 200 mm
  • Con guida vuoto integrata
Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL
Nuovo

Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL

  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Interfaccia tooling a 1 tubo e 2 tubi
  • Staffe per tubi agganciabili e fissabili
Baionette robot a cambio rapido SXT-QC-CON
Nuovo

Baionette robot a cambio rapido SXT-QC-CON

  • Collegamento a baionetta bloccabile manualmente
  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Con o senza passaggio pneumatico

Supporti per tubi quadri HTR-STS

  • Alloggiamento per asta FSTE/FSTA/FSTI da M5 a G1/2”
  • Tubo a sezione quadrata da 30 x 30 mm a 60 x 60 mm

Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

  • Diametro esterno/interno: da 4/2 a 87/75
  • Materiale: PA, PE, PU, PVC

Raccordi a innesto

  • Raccordo filettato: da M5 a G1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato
Pezzi di bloccaggio SXT-CL
Nuovo

Pezzi di bloccaggio SXT-CL

  • Staffe per tubi semplici e doppi
  • Morsetti a croce o paralleli

Fascette SSB / SSD

  • Fissaggio per diametri: da 10 a 90 mm

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-M

  • Per pinze di presa ad aghi SNG-M
  • Diametro aghi: 0,8 mm
  • Numero aghi: 4
  • Corsa aghi: 3,0 mm

Filtri e collegamenti

  • I filtri proteggono il generatore di vuoto dalle impurità. Distributori del vuoto, tubi flessibili e connessioni completano il sistema a vuoto e collegano le ventose e il generatore di vuoto.

Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL

  • Estensione della Matrix-Plate di Schmalz
  • Per fori passanti e lavorazione a 5 assi

Attacchi passaparete SVS-GE

  • Filettatura: G1/8" e G1/4"

Raccordo girevole VEE-RU

  • Girevole di 360°
  • Portata 20 m³/h a 60 m³/h

Innospann Steel-Plate ISST

  • Steel-Plate con aperture per il vuoto
  • Per il posizionamento flessibile dei sistemi di bloccaggio del modulo Innospan
Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT
Nuovo

Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT

  • Morsetti lato singolo o doppio
  • Con prolunga da 100 a 510 mm
  • Per diametro tubo da 19 a 40 mm
  • Per il collegamento a sfera con diametro da 28,5 a 32 mm

Blocco di aspirazione VCBL-G-K2

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile
  • Prefissaggio con il vuoto

Blocco di aspirazione VCBL-S

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM
  • Valvola ad impulsi integrata
  • Prefissaggio meccanico al profilo

Filtri in linea VFI

  • Portata nominale: da 2 a 4 m³/h
  • Finezza del filtro: 50 µm
  • Opzioni di attacco: tubo flessibile 4/2, 6/4 e 8/6

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-V

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-V

Dispositivi di bloccaggio per piano liscio

  • Speciale sistema di bloccagio per l'impiego su tutti i piani lisci

Supporti universali HTR-UNI

  • Filettatura de fissaggio: M5
  • Filettatura: G1/4”
Prolunghe (dentata) SXT-EXT
Nuovo

Prolunghe (dentata) SXT-EXT

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Esecuzione a maschio e femmina, colore grigio o nero
  • Scanalatura lato singolo o doppio
  • Prolunga da 50 a 500 mm

Accessori sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

  • Componenti per la costruzione modulare di sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm

Accessori STGG

  • Componenti per la costruzione modulare di pinze di presa per vetro sottile STGG

Dispositivi di allarme acustico-elettronico WN-E

  • Ambito di monitoraggio: da -1 a 0 bar
  • Segnale di allarme acustico con 100 dB

Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Diametro: 15 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)

Bloccaggi meccanici VCMC-G

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Con due attacchi tubo flessibile

Bloccaggi meccanici VCMC-G

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Per telai e profili di finestre
  • Con due attacchi tubo flessibile

Blocco di aspirazione VCBL-GL

  • Sistemi a 2 circuiti di vuoto
  • Con due attacchi tubo flessibile

Accessori pinze di presa ad aghi SNG-AP

  • Componenti per il collegamento di pinze di presa ad aghi pneumatiche SNG-AP

Vacuostati e pressostati VS-V/P-AH/AV-T

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP

Manometri VAM

  • Campo di misura: da -1 a 0 bar

Moduli del vuoto VEE-QCMV

  • Generazione di vuoto con capacità di aspirazione fino a 10,3 m³/h

Tubi flessibili e connessioni

  • Tubi flessibili e connessioni per il completamento del sistema a vuoto

Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1

  • Sistema per il vuoto per piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile
  • Valore nominale del vuoto di esercizio: -600 mbar

Eiettori in linea SLP

  • Aspirazione fino a 16 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica

Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)

  • Diametro: da 30 a 50 mm
  • Materiale: SI
  • Nipplo di connessione modulare o funzione plug-in

Ventose per Sistemi di presa

  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti), ED
  • Elemento di collegamento modulare

Sistemi di presa a vuoto su superfici FMHD

  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta

Blocchi di aspirazione VCBL-B

  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Senza tubo flessibile con valvole ad impulsi
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa

Blocchi di aspirazione iin alluminio VCBL-A-K1

  • Sistemi a vuoto 1 circuito
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Senza tubo flessibile con prefissaggio meccanico al profilo

Blocchi di aspirazione in alluminio VCBL-A-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Blocco di aspirazione in alluminio
  • Senza tipo di tubo per il prefissaggio con il vuoto sul profilo

Adapter-Plates AP-G

  • Sistema per il vuoto per piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile
  • Valore nominale del vuoto di esercizio: -600 mbar

Blocco di aspirazione VCBL-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio sul profilo mediante vuoto

Blocco di aspirazione VCBL-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Senza tubo flessibile
  • Prefissaggio meccanico al profilo
Connettori a capriata (dentato) SXT-TC
Nuovo

Connettori a capriata (dentato) SXT-TC

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero

Adapter-Plates ISAP-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-B

  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-S

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-K1

  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistemi a 2 circuito di vuoto
  • Prefissaggio con il vuoto sul profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-B

  • Sistema per il vuoto per i profili Biesse
  • Prefissaggio negli alloggiamenti ventosa
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup

Adapter-Plates ISAP-S

  • Sistema per il vuoto per i profili SCM
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann Cup
Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB
Nuovo

Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero

Supporti per ventosa e aste a molla

  • Sospensione delle ventose e delle aste a molla

Accessori per raccordi

  • Raccordo filettato: da M5 a G1-1/2"
  • Materiale: in ottone nichelato

Ventose piatte SGON

  • Dimensioni: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Materiale: HT1, NBR, SI
  • Dalla misura 24 x 8 mm: sicurezza antitorsione

Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT FPM-F

  • Diametro: 90 a 190 mm
  • Materiale: FPM con rivestimento in feltro
  • Resistenti al calore fino a 400 °C

Piastre di aspirazione SPLO

  • Dimensioni: 60 x 20 a 370 x 80 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante vulcanizzata alla parte in elastomero

Ventose a campana SAOXM (ovale)

  • Dimensioni: da 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo componibile (montata)

Ventose piatte SAOF (ovale)

  • Dimensioni: 50 x 16 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero
Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG
Nuovo

Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG

  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero

Dispositivi di bloccaggio per applicazioni manuali

  • Soluzione di bloccaggio flessibile e regolabile manualmente per forme libere
  • Kit di costruzione modulare con varie ventose per vuoto
  • Adatto per tavolo liscio o piastra d'acciaio

Alloggiamento a parete WA

  • Base di appoggio pratica e delicata dei pezzi per montaggio a parete
  • Supporto angolare per agevolare il montaggio a parete, fornitura comprensiva di maschera per foratura
  • Poco ingombrante grazie a forca orientabile

Sistemi di presa ad area FM-SW

  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Carrello di trasporto pannelli PTS 250

  • Carico e scarico di seghe orizzontali e verticali
  • Sollevamento e abbassamento continuo grazie a sollevatore carrello facile da utilizzare
  • Unità girevole meccanica per la rotazione dalla posizione verticale a quella orizzontale e viceversa

Banchi e tavoli da lavoro a vuoto PVS

  • Lavorazione meccanica senza sbloccaggio del pezzo
  • Pezzo a rotazione continua, bloccabile in qualsiasi posizione e girevole di 90° in verticale
  • La valvola ad impulsi attiva il vuoto dopo l’applicazione del pezzo, le piastre di aspirazione non occupate restano chiuse

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 2 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Tappi VEE-PL

  • Materiale: Silicone SI per VEE-PL P e poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti) per VEE-PL C

Ventose a campana SAOG-S

  • Dimensioni: 60 x 20 bis 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di collegamento serrato

Sistemi di presa ad area FX-SW

  • Generatori di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Carrello per panelli HW

  • Deposito e trasporto delicato di pezzi
  • 12 o 16 ripiani, a scelta
  • Distanza tra i ripiani 96 mm o 69 mm

Carrello per panelli HWZ

  • Carrello di trasporto per il deposito e trasporto delicato di pezzi di dimensioni differenti
  • Con 12 o 20 ripiani, a scelta
  • Distanza tra i ripiani 96 mm o 47 mm

Tavolo da lavoro a vuoto PVT

  • Lavorazione meccanica senza sbloccaggio del pezzo
  • Rotazione del pezzo di 90° a destra e a sinistra, arresto manuale in passi di 45°
  • La valvola ad impulsi attiva il vuoto dopo l’applicazione del pezzo, le piastre di aspirazione non occupate restano chiuse

Carrello per panelli rinforzato HWV

  • Deposito e trasporto delicato di pezzi pesanti
  • Portata particolarmente elevata
  • Con 12 o 16 ripiani, a scelta
 

Questi prodotti possono essere interessanti per te:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VEE-TU 18x1.5x200
10.01.36.00015
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 200 mm
VEE-TU 18x1.5x17.8
10.01.36.00014
Tubo di collegamento VEE per collegamento meccanico e fluido di elementi nodali
Diametro esterno D: 18 mm
Spess. parete s: 1.5 mm
Lunghezza L: 17.8 mm
ROHR 26.9x3.25x1800 HW
15.02.03.00022
Tubo
Diametro esterno D: 26.9 mm
Spess. parete s: 3.25 mm
Lunghezza L: 1800 mm
per: Carrello per panelli HW
assets/Artikelbild/26.07.01.00444_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 25x3000
26.07.01.00444
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 25 mm
Lunghezza L: 3000 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/26.07.01.00443_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 40x3000
26.07.01.00443
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 40 mm
Lunghezza L: 3000 mm
Materiale: Alluminio
assets/Artikelbild/26.07.01.00445_02.jpg
Nuovo
SXT-RT 60x3000
26.07.01.00445
Tubo per utensili rotondi
Diametro esterno D: 60 mm
Lunghezza L: 3000 mm
Materiale: Alluminio
ROHR-SCHN VEE
10.01.36.00042
Apparecchiatura di taglio del tubo
per: Effettori finale del vuoto
VSL 71-60 PU-DS-AS
10.07.09.00065
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 71 mm
Diametro interno d: 60 mm
Lunghezza (max): 15 m
Materiale: PU, cavo spiral, antistat
Raggio posa (min): 156 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-1,00 ... 2,92 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 60-50 20 PUR-AS
10.07.09.00020
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 60 mm
Diametro interno d: 50 mm
Lunghezza L: 20 m
Materiale: PUR, antistatico
Raggio posa (min): 35 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,82 ... 2,48 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 10-7 PU
10.07.09.00084
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 10 mm
Diametro interno d: 7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 60 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 85 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3