Risultati ricerca per 'Fx'

Scegli sotto la categoria corretta oppure il rispettivo articolo:

Sistemi di presa ad area FX-SW

  • Generatori di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 46 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistemi di presa ad area FXP

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa ad area FXCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Set per la manipolazione FXCB

  • Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Aiuto alla scelta sistema di presa ad area FXP

Benötigen Sie einen Flächengreifer mit integrierter Vakuum-Erzeugung? In dieser Auswahlhilfe können Sie zwischen verschiedenen Längen und Dichtelementen wählen. Passend zu Ihrer Anwendung.
 

Questi prodotti possono essere interessanti per te:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
10.01.43.00001
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
con: 1x val.di cont. vuoto/soffiare
con: Vacuostato/pressostato VSi
con: Module di eiettore SEP
Controllo: Aperto senza corrente
Peso: 1.85 kg
Modello: Commutabile verso +
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
10.01.43.00016
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
con: 1x val.di cont. vuoto/soffiare
con: Vacuostato/pressostato VSi
con: Module di eiettore SEP
Controllo: Aperto senza corrente
Peso: 1.85 kg
Modello: Commutabile verso -
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
10.01.43.00070
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.5 mm
Lunghezza L: 297 mm
Larghezza B: 123.2 mm
Altezza H: 158 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: 1x val.di cont. vuoto/soffiare
con: Vacuostato/pressostato VSi
con: Module di eiettore SEP
Controllo: Aperto senza corrente
Peso: 2.169 kg
Modello: Commutabile verso +
FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
10.01.43.00072
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.5 mm
Lunghezza L: 297 mm
Larghezza B: 123.2 mm
Altezza H: 158 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: 1x val.di cont. vuoto/soffiare
con: Vacuostato/pressostato VSi
con: Module di eiettore SEP
Controllo: Aperto senza corrente
Peso: 2.169 kg
Modello: Commutabile verso -
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00002
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.35 kg
Modello: Commutabile verso +
FMCB-SW110 300 3R18 O20 VSi
10.01.43.00017
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.1 mm
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Altezza H: 131.4 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.35 kg
Modello: Commutabile verso -
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
10.01.43.00071
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.5 mm
Lunghezza L: 297 mm
Larghezza B: 123.2 mm
Altezza H: 158 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.669 kg
Modello: Commutabile verso +
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
10.01.43.00073
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.5 mm
Lunghezza L: 297 mm
Larghezza B: 123.2 mm
Altezza H: 158 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.669 kg
Modello: Commutabile verso -
ROB-SET FXCB FANUC O20
10.01.43.00066
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: presa ad area FXCB
per: FANUC
Tipo: CR-15iA
ROB-SET FXCB FANUC SPB2
10.01.43.00130
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: presa ad area FXCB
per: FANUC
Tipo: CR-15iA

  1. 1
  2. 2
  3. 3