Risultati ricerca per 'Fx'

Scegli sotto la categoria corretta oppure il rispettivo articolo:

Sistemi di presa ad area FX-SW

  • Generatori di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 46 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistemi di presa ad area FXP

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa ad area FXCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Set per la manipolazione FXCB

  • Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Aiuto alla scelta sistema di presa ad area FXP

Benötigen Sie einen Flächengreifer mit integrierter Vakuum-Erzeugung? In dieser Auswahlhilfe können Sie zwischen verschiedenen Längen und Dichtelementen wählen. Passend zu Ihrer Anwendung.
 

Questi prodotti possono essere interessanti per te:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DI-PL 442x131 5R18 ZYL-D6 N10SU
10.01.38.02863
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 131 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Misura celle: Alesaggio 6mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso: 0.1 kg
DI-PL 640x131 5R18 ZYL-D6 N10SU
10.01.38.02864
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 131 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Misura celle: Alesaggio 6mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso: 0.15 kg
DI-PL 838x131 5R18 ZYL-D6 N10SU
10.01.38.02865
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 131 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Misura celle: Alesaggio 6mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso: 0.2 kg
DI-PL 1234x131 5R18 ZYL-D6 N10SU
10.01.38.02866
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 131 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Misura celle: Alesaggio 6mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso: 0.3 kg
DI-PL 1432x131 5R18 ZYL-D6 N10SU
10.01.38.02867
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 1432 mm
Larghezza B: 131 mm
Disposizione: 5 file, 18mm
Misura celle: Alesaggio 6mm
Tipo di Materiale:
Gom N+SU, Altezza 10mm
Peso: 0.35 kg
DI-PL 2008x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.02882
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 2008 mm
Larghezza B: 128 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Misura celle: Slot 20x7mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Nastro da un lato
DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.11.03658
Piastra di tenuta (FXCB/FMCB)
Lunghezza L: 300 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Misura celle: Slot 20x7mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Nastro da un lato
DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.01177
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 1036 mm
Larghezza B: 128 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Misura celle: Slot 20x7mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Nastro da un lato
DI-PL 838x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
10.01.38.00140
Piastra di tenuta (FXP/FMP)
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 128 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Misura celle: Slot 20x7mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Nastro da un lato
Peso: 0.2 kg
FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
10.01.11.01800
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.6 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
con: Funzione di scarico
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 10 Stk
Schermo: 20 x 20 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3