Risultati ricerca per 'Fx'

Scegli sotto la categoria corretta oppure il rispettivo articolo:

Sistemi di presa ad area FX-SW

  • Generatori di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 46 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistemi di presa ad area FXP

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa ad area FXCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Set per la manipolazione FXCB

  • Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Aiuto alla scelta sistema di presa ad area FXP

Benötigen Sie einen Flächengreifer mit integrierter Vakuum-Erzeugung? In dieser Auswahlhilfe können Sie zwischen verschiedenen Längen und Dichtelementen wählen. Passend zu Ihrer Anwendung.
 

Questi prodotti possono essere interessanti per te:

  1. 2
  2. 3
  3. 4
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
10.01.11.01802
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.6 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 10 Stk
Schermo: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
10.01.11.02008
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
con: Funzione di scarico
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Tipo ventosa: FSG
Schermo: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
10.01.11.02009
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.5 mm
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Tipo ventosa: FSG
Schermo: 20 x 0 mm
DI-PL 76x22 N10 FLGR
10.01.11.01388
Piastra di tenuta
Lunghezza L: 76 mm
Larghezza B: 22 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
per: Ventosa piatta
FM-SW 76x22 4x6 N10
10.01.11.00851
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 76 mm
Larghezza B: 22 mm
Schermo: 4 x 6 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
10.01.11.01823
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Schermo: 20 x 20 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
10.01.11.02010
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Distanza delle cellule: 20 mm
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Diametro Ds: 12 mm
SET FXP-FMP 4NUTSTEIN
10.01.21.00243
Kit pezzi di fissaggio
per: presa ad area FXP-FMP
contiene: 4 Linguetta
Attacco 1: M8
SET FXC-FMC
10.01.21.01291
Kit pezzi di fissaggio
per: Ventosa piatta FXC-FMC
SET FXP-FMP
10.01.21.02407
Kit pezzi di fissaggio
per: Ventosa piatta FXP-FMP

  1. 2
  2. 3
  3. 4