• Asta a molla con due ammortizzatori a molla e speciale cuscinetti radenti per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza ulteriori tecnica di controllo (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito
  • Impiego in condizioni difficili
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e brevi tempi di ciclo
Prodotti punti di forza
  • Esente da manutenzione e durevole grazie ai cuscinetti a strisciamento di alta qualità e all'asta di spinta lavorata; consente tempi di ciclo minimi
  • Con due molle di smorzamento (opzionalmente assicurate contro la rotazione) ottimizzate per i pezzi delicati, assorbe gli urti e le vibrazioni, impedisce la corsa eccessiva
  • L'ampia gamma di filetti di collegamento e di altezze di sollevamento consente un'ampia varietà di applicazioni con le ventose standard
Aste a molla FSTA-HD
  • Aste a molla molto robuste, in acciaio inox, boccola di guida in ottone con bussola (3) scorrevole integrata ed ammortizzatore inferiore (5) e superiore (2)
  • Asta a molle con guida vuoto integrata, raccordo filettato (1) sempre filettatura femmina
  • Il dispositivo antitorsione è realizzato con un collegamento accoppiato geometricamente tra l'asta della punteria, eseguita con una superficie, ed una speciale bussola scorrevole
  • Raccordo filettato per ventosa sempre filettatura maschio (6)
  • Due controdadi (4) per il fissaggio
  • Filettatura: da G1/4" a G1/2"
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Versione Heavy Duty
  • Con guida vuoto integrata
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per