• Ventosa flottante per la movimentazione e singolarizzazione di pezzi ultra sottili senza deformazione (ad es. pellicola, carta, piallaccio)
  • Manipolazione di pezzi estremamente permeabili all'aria (ad es. piastre conduttrici)
  • Manipolazione di pezzi delicati (ad es. cella solare, wafer)
Prodotti punti di forza
  • Funzionamento senza eiettore, poiché il vuoto è generato secondo il principio di Bernoulli
  • Manipolazione a basso impatto, poiché la ventosa "galleggia" su un cuscino d'aria
  • Elevata compensazione delle perdite a causa dell'alto flusso a basso vuoto
  • Separazione sicura di pezzi sottili e porosi
  • Gli ammortizzatori in elastomero HT1 sul lato inferiore della ventosa assorbono in modo ottimale le forze trasversali
Ventose flottante SBS
  • Collegamento tramite quattro filetti di montaggio sulla parte superiore (1); collegamento verticale (2) e orizzontale dell'attacco aria compressa
  • Corpo base in alluminio anodizzato con ugello Bernoulli (3)
  • Elemento di flusso (4) in due versioni: Standard Flow SF per pezzi compatti e High Flow HF con compensazione perdita superiore per pezzi porosi
  • Tampone in elastomero a prova di impronte in materiale speciale HT1 sul lato inferiore della ventosa (5)
  • Opzionalmente con supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)
  • Vuoto (A), scarico (B)
  • Diametro: da 10 a 120 mm
  • Forza di presa: da 1,4 a 104,0 N
  • Tampone in elastomero a prova di impronte sul lato inferiore
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per