• Ventosa a campana ovale per la movimentazione di pezzi lunghi, lubrificate con raggi di curvatura piccolissimi
  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture dovute all'appoggio interno
  • Adatto per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.
Prodotti punti di forza
  • La ventosa ovale a forma di campana si adatta in modo ottimale a pezzi sottili e fortemente curvati
  • Adattamento a pezzi con raggio di curvatura ridotto grazie al materiale NBR con 45 Shore
  • Numerosi elementi di montaggio consentono il collegamento a tutte le comuni travi di carico e sistemi di alimentazione
Ventose a campana SAOG (ovale)
  • Ventosa ovale a forma di campana con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Ventosa in NBR con durezza materiale 45 Shore
  • Dimensioni: 60 x 20 a 95 x 40 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Filtra per