• Eiettore compatto per movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego nella manipolazione di robot e su assi lineari
  • Applicazioni pick and place con tempi di ciclo brevissimi
  • Per sistemi con spazio limitato ed elevata dinamica nella presa di parti
  • Impiego tipico durante la movimentazione automatizzata di pezzi piccoli
Prodotti punti di forza
  • La tecnologia degli ugelli Eco consente un'elevata velocità di aspirazione con un consumo di aria compressa ridotto al minimo
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria compressa riduce il consumo di aria compressa fino all'80 %
  • IO-Link semplifica la messa in servizio e l'accesso ai dati dell'apparecchio e di processo
  • Parametri di vuoto sul display luminoso o sul display a barre LED molto facili da leggere
Eiettori compatti SCPS / SCPSi
  • Modulo base in plastica resistentissima e silenziatore aperto (6)
  • Display o display a barre LED (1) con tastiera operativa (2) per una facile impostazione dei parametri del sistema
  • Collegamento elettrico (3) tramite connettore M12, con filettatura metallica
  • Valvole pneumatiche integrate per funzioni di inserimento NO o NC
  • In opzione con modulo di spegnimento supplementare (8)
  • Vite di regolazione (4) per regolare lo scarico con pezzi leggeri, collegamento pneumatico (5), possibilità di fissaggio opzionale per barra DIN (7)
  • Capacità di aspirazione fino a 71 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per