• Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di imballaggi a busta rigida
  • Processo sicuro di presa e handling di sacchi rigonfiati
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta largo e sottile con alette di flusso, ideale per imballaggi in sacchetti rigidi e rigonfi.
  • L'innesto di irrigidimento del corpo base e delle pieghe impedisce il collasso quando la ventosa è tesa sotto vuoto
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto SPB4 (1) con 4,5 pieghe e labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Soffietto rinforzato per una maggiore stabilità
  • Montaggio mediante elemento di collegamento SC (3), in alternativa mediante innesto diretto su tubo presente sulla macchina (4) e fissaggio tramite fascetta
  • Tutti gli elementi di collegamento con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Filtro a innesto opzionale come prefiltro (2)
  • Inserti ventosa SPI opzionale per la piega inferiore della ventosa, per impedire l'ingresso della pellicola
  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Filtra per