Unità compatta con più generatori di vuoto per la movimentazione simultanea e indipendente delle varie parti con un sistema a vuoto unico.

Mini terminale compatto SCTMi
Efficiente
Nuovo
Mini terminale compatto SCTMi
  • Potenza di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto massimo: 87%
  • Interfaccia IO-Link e Ethernet (EtherCat, Ethernet/IP e ProfiNet)
  • Corpo base in plastica e piastra portante in alluminio
×
Mini terminale compatto SCTMi
I mini terminali compatti SCTMi sono costituiti da 2 a 16 eiettori compatti dal design miniaturizzato con un dispositivo di allarme per la comunicazione IO-Link o Ethernet. Efficienti dal punto di vista energetico grazie alla funzione risparmio aria integrata e al monitoraggio delle condizioni. Per l'utilizzo in processi dinamici e l'integrazione in spazi ridotti.
Terminali compatti SCTSi IO-Link
Efficiente
Terminali compatti SCTSi IO-Link
  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia IO-Link
×
Terminali compatti SCTSi IO-Link
Terminale compatto composto da 2 a 16 eiettori compatti con tecnologia di ugelli Eco, funzione risparmio aria, controllo dell'energia e dei processi e interfaccia IO-Link. Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC. Impiego in processi dinamici e flessibili.
Terminali compatti SCTSi Ethernet
Efficiente
Terminali compatti SCTSi Ethernet
  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Interfaccia Ethernet tramite EtherCat, Ethernet/IP o ProfiNet
×
Terminali compatti SCTSi Ethernet
Terminale compatto composto da 2 a 16 eiettori compatti con tecnologia di ugelli Eco, funzione di risparmio dell'aria, controllo dell'energia e dei processi e interfaccia IO-Link. Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC. Impiego in processi dinamici e flessibili.
Terminali compatti SCTMb / SCTMc / SCTMi
Terminali compatti SCTMb / SCTMc / SCTMi
  • Capacità di aspirazione fino a 33 l/min per fetta
  • Vuoto max.: 87 %
  • Corpo base in plastica
  • Variante SCTMi interfaccia con IO-Link
×
Terminali compatti SCTMb / SCTMc / SCTMi
Terminale compatto bloccato elettricamente composto da 2 a 16 eiettori compatti. Può essere utilizzato con la generazione di vuoto esterno. Utilizzo in processi dinamici e flessibili.