Pinza di presa universale con la generazione di vuoto integrata, per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o non piallato), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
Movimentazione di pezzi porosi, pezzi con rientranze o con posizione di presa non definita
Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
Per via del peso minimo, ideale per l'uso sul robot
Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire
La schiuma di tenuta e la ventosa si adattato perfettamente alla pinza per la presa del pezzo. Una tecnologica delle valvole adeguata garantisce l’efficienza del processo.
Il nostro aiuto alla scelta vi assiste nella scelta dell’elemento di tenuta più adatto e della tecnologica delle valvole.
Prodotti punti di forza
Il generatore di vuoto integrato consente cicli più brevi; contorni che interferiscono al minimo
Il booster del vuoto integrato nel profilo di base assicura un'evacuazione veloce e cicli brevi
La pinza di presa può essere adattata in modo ottimale all'applicazione grazie all'elemento di tenuta selezionabile (ventosa o spugna di tenuta)
Valvole di esclusione (SVK) ideali per pezzi porosi; resistenze di flusso (SW) per superfici lisce e girevoli > 45°
Modello FXP-i intelligente con funzioni di monitoraggio delle condizioni e interfacce di comunicazione per il monitoraggio e il controllo dell'intero processo produttivo
Profilo base in alluminio (1) con scanalature a T laterali per i sensori così come canali d’aria per la separazione; possibili pinze di presa di diverse lunghezze
Booster di vuoto (2) per un’evacuazionepiù rapida; pellicola della valvola (3) per il cambio rapido e della dimensioni della valvola
Elemento di tenuta (4) ventosa con funzione push-in o spugna di tenuta con pellicola adesiva
Eiettore multi-stadio (5) di generatore di vuoto integrato
Coperture terminali con integrazione funzionale (6): connessione dell'aria compressa, manometro per vuoto; vacuostato e valvole di controllo opzionale
Silenziatore (7)
Generatore di vuoto integrato (eiettore)
Elemento di tenuta: spugna di tenuta o ventosa
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.