• Serie di ventose appositamente sviluppata per l’impiego diretto sulle piastre di usura MDF delle macchine per nesting
  • Le ventose vengono fissate all’attacco del modello della macchina tramite il tubo flessibile a vuoto in modo da garantire l’alimentazione del vuoto
  • Grazie alla ridotta altezza di lavoro, solo 30 mm, sono ideali per i centri di lavorazione a 3 assi con altezza z bassa
  • Tutte le ventose sono dotate di valvole ad impulsi: il vuoto viene attivato solo dopo il distacco del pezzo in modo da salvaguardare la sua superficie
Prodotti punti di forza
  • L'opzione di collegamento del tubo flessibile consente un facile collegamento all'alimentazione del vuoto
  • Facile sostituzione della piastra di aspirazione in caso di usura
  • Tampone di attrito fresato a misura sul lato inferiore ottimizzato per superfici lisce
  • Il tastatore in plastica a scorrimento fluido consente il fissaggio del pezzo senza danni
Blocchi di aspirazione VCBL-G-K1
  • Piastra di aspirazione (1) superiore per il fissaggio del pezzo
  • Attacco tubo flessibile (2) con M5 con filettatura interna per la connessione con l’attacco al modello della macchina CNC
  • Robusto corpo base (3) in alluminio
  • Piastra di attrito speciale sul lato inferiore (4)
  • Guarnizione in gomma spugna sostituibile (5) per l'aspirazione del pannello in MDF
  • Tastatore (6) in plastica morbida
  • Sistema di vuoto per i piani di lavoro nesting
  • Con un attacco tubo flessibile
  • Valore nominale del vuoto di esercizio: -600 mbar
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per