• Mini eiettore compatto per la movimentazione di pezzi ermetici come ad es. lastre di vetro per display, pezzi di plastica, circuiti stampati (PCB), componenti elettronici o batterie
  • Impiego in applicazioni pick-and-place dinamiche con tempi di ciclo estremamente brevi , ad es. macchine SMD con fabbisogno d’ingombro limitato
  • Impiego per la movimentazione robotizzata e su assi lineari il più vicino possibile alle ventose
  • Applicazioni di movimentazione completamente automatizzati con controllo intelligente delle esigenze e dello stato
  • Opzionale: Utilizzo dell’eiettore in abbinamento a un’alimentazione del vuoto esterna

SCPMb/SCPMc/SCPMi: disponibile anche in versione terminale bloccato.

Questi eiettori sono disponibili anche nella variante blocco terminale per il comando di fino a 16 diversi circuiti per il vuoto.

Prodotti punti di forza
  • Massima potenza di aspirazione nel più piccolo spazio
  • Eiettore robusto con basso profilo di interferenza
  • L'alimentazione d'aria centrale e i circuiti di vuoto indipendenti consentono l'interblocco pneumatico con un massimo di 16 eiettori
Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Ingombro minimo grazie al corpo base compatto in plastica ad alta resistenza con modulo di controllo individuale (7)
  • Display a 3 cifre con funzionamento a due tasti e connessione elettrica M8, connettore a 6 pin (6)
  • Valvole pneumatiche a scelta integrate (6) o montate direttamente (5) per funzione di commutazione NO o NC
  • Vite di regolazione della funzione di scarico (4)
  • Opzionale: Attacco all’alimentazione esterna del vuoto “EV”, attacco per scarico esterno “EB” (1A)
  • Silenziatore sostituibile o condotto di scarico (3); attacco aria compressa (1) e attacco per il vuoto (2)
  • Capacità di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto max.: 92 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per