• Collegamento flangia all’interfaccia del robot con staffe per tubi per il fissaggio alla pinza di presa per il tooling
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nel reparto presse e parti di carrozzeria dell’industria automobilistica
  • Impiego in impianti esistenti grazie all’integrazione semplificata con staffe per tubi
Prodotti punti di forza
  • Massima forza di bloccaggio per processi altamente dinamici grazie ai morsetti per tubi ad alta resistenza in costruzione leggera
  • Progettazione ottimizzata in base al peso, per tutti i tipi di applicazioni
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili con tubo di diametro 40 o 60 mm
  • Interfaccia robot industriale standardizzata secondo ISO 9409-1
Flange per robot con bloccaggio SXT-RF-CL
  • Flangia di collegamento per l’interfaccia del robot (2)
  • Esecuzione nelle versioni con 1 tubo e 2 tubi (1)
  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Morsetto per tubi (3), impiego come soluzione agganciabile o fissabile (4)
  • Diametro tubo 40 e 60 mm
  • Interfaccia tooling a 1 tubo e 2 tubi
  • Staffe per tubi agganciabili e fissabili

Filtra per