• Sistema modulare per tubi e morsetti a sfera con ingranaggio per il collegamento dei supporti e dei componenti per il vuoto alle pinze per tubi, per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
Prodotti punti di forza
  • Morsetti per tubi ad alta resistenza con dentellatura per processi altamente dinamici grazie al bloccaggio positivo tra i componenti
  • Il portafoglio slim consente un facile montaggio di un'ampia varietà di moduli
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili e flessibile grazie alla regolazione dell'angolo con passo di 10°
Collegamenti (dentato) SXT-CON-GB
  • Morsetti per tubi da 25, 38,1 e 40 mm (1), morsetti a sfera da 28,5 e 32 mm (2)
  • Scanalatura con inclinazione pari a 10° (3)
  • Installazione sicura, poiché i componenti neri (F) e grigi (M) sono sempre installati alternativamente (4)
  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero

Filtra per