Ventose a soffietto FSGA SI-MD (1,5 pieghe)

  • Nuovo materiale speciale per l’utilizzo in processi in cui sono impiegati metal detector o fotocamere, per esempio nell’industria alimentare
  • Utilizzo per la movimentazione di alimenti come il pane, le pizze e i prodotti da forno che devono essere presi dai nastri di prelievo
  • Movimentazione a temperature fino a +180° C
  • Utilizzo nei processi dell’industria alimentare che richiede ventose rilevabili al metal detector
Prodotti punti di forza
  • Ventosa a soffietto rilevabile in silicone SI-MD per una movimentazione sicura nell'industria alimentare
  • Conforme alla FDA e BfR e resistente alle temperature da -30° a +180 °C
Ventose a soffietto FSGA SI-MD (1,5 pieghe)
  • Ventose (2) particolarmente robuste e resistenti in materiale speciale SI-HD
  • Attacco della ventosa innestabile tramite nipplo di collegamento (SA-NIP)
  • Ventosa e nipplo (1) possono essere combinati in modo flessibile (3) all’interno della stessa linea di prodotti
  • Diametro: 11 a 33 mm
  • Materiale: SI-MD
  • Materiale rilevabile del metallo

Filtra per