Pinze di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS

  • Pinza di presa a flusso compatto per la movimentazione di pezzi stabili dal punto di vista dimensionale con superfici altamente strutturate come i circuiti stampati assemblati
  • Movimentazione sicura e delicata con una pressione superficiale minima anche per pezzi con aperture e basso grado di occupazione
  • Protezione contro le scariche elettrostatiche incontrollate di componenti sensibili attraverso una progettazione conforme alle norme ESD
  • Insegnamento del rispettivo contorno della superficie senza tempi di allestimento aggiuntivi
Prodotti punti di forza
  • Tenuta molto buona su superfici fortemente strutturate grazie alla cortina di perni regolabile in modo flessibile
  • Elevata capacità di aspirazione con minimo consumo d'aria compressa per bassi costi di esercizio
  • Protezione di pezzi sensibili mediante scarica controllata di cariche elettrostatiche
  • La pinza di presa compatta e leggera è adatta per componenti di piccole dimensioni o, quando si combinano più pinze di presa, per componenti di grandi dimensioni
  • Massima affidabilità di processo ad alta produttività grazie alla gestione della posizione e dell'assetto corretti
Pinze di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS
  • Modello base in alluminio non anodizzato con generazione di vuoto ad aria compressa integrata (1)
  • Adatto per montaggio laterale (2)
  • Superficie di presa flessibile e adattabile mediante perni con fissaggio pneumatico (3)
  • Condotto dell'aria di scarico per la conduzione controllata dell'aria di aspirazione (4)
  • Attacco aria compressa per la generazione del vuoto (aspirazione) (5)
  • Attacchi aria compressa per l'estensione e il fissaggio dei perni e attacco per il rilevamento del vuoto (6)
  • Capacità di aspirazione: da 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie di aspirazione: tenda a spillo con Ø 47 mm
  • Capacità di carico fino a 250 g (orizzontale e verticale)
  • Conforme alle norme ESD
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per