• Sensore di flusso per il monitoraggio di processo, dei componenti e delle condizioni ad alta risoluzione
  • Ideale per impianti di vuoto e aria compressa con tubi di diametro piccolo (ad es. per la movimentazione di piccoli pezzi)
  • Facile integrazione nel controllo del sistema tramite uscita analogica e due punti di commutazione regolabili
  • Display integrato con valutazione del consumo cumulato di aria compressa (monitoraggio dei costi)
  • Sensore di vuoto integrato e possibilità di monitoraggio delle perdite per l'ottimizzazione del processo
Prodotti punti di forza
  • L'adattabilità dei valori di soglia consente il monitoraggio dei componenti basato sul flusso di volume
  • Il design compatto consente un posizionamento e un montaggio flessibile, ad esempio in ragni di presa o su bracci robotizzati
  • Il display con cambio di colore al raggiungimento della soglia fornisce un segnale visivo aggiuntivo
Sensori di flusso FS
  • Sensore con unità sensore compatto
  • Custodia in plastica robusta e resistente al calore
  • La struttura del bypass riduce il contatto con l'aria umida e aumenta la durata di vita
  • Intuitiva struttura del menu tramite display LCD a 3 colori a 2 celle
  • Il collegamento tramite filettatura offre possibilità di collegamento flessibili
  • Campi di portata max.: da 0 a 200 l/min
  • Sensore di vuoto e pressione integrato da -1 a 8 bar
  • Display a 3 colori, chiaro, ad alto contrasto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per