Interruttori e controllo del sistema

Interruttori e controllo del sistema

 Per l'impiego sicuro di un sistema per il vuoto, sono di fondamentale importanza i dispositivi per il monitoraggio del sistema. A questo scopo la Schmalz offre componenti sia per la misurazione sia per il comando.

Fondamentalmente si distinguono i seguenti componenti per il monitoraggio e il comando del sistema: 

Vacuostati 
Pressostati 
Vacuostati/pressostati combinati 
Cavo di connessione e adattatatore per vacuostati
• Dispositivi di misura e regolazione 
Dispositivi di allarme

I componenti per il monitoraggio del sistema vengono impiegati in tutti i settori della movimentazione automatizzata, ad es. nei sistemi di alimentazione dell’industria automobilistica, nell’industria della plastica e in altre applicazioni per l'aumento della sicurezza di processo.

Nel nostro ausilio di selezione sono riportate informazioni su cosa si deve considerare per la scelta dei dispositivi di misurazione e regolazione idonei.

Schmalz Interruttore e controllo del sistema

Vacuostati e pressostati ellettronici

  • Vacuostato e pressostato elettronico con o senza display
  • diversi campi di misurazione: da -1 a 10 bar
  • Funzioni di commutazione PNP e NPN

Sensori di vuoto e pressione

  • Sensore di pressione e di vuoto con segnale di uscita analogico
  • Campo di misurazione: da -1 a 10 bar

Dispositivi di misurazione e regolazione

  • Vacuometro, regolatore vuoto e riduttore di pressione

Visualizza tutte le interruttore e controllo del sistema ora

  • Richiesta in tempo reale
  • > 6.000 articoli per il vuoto pronto per ordinare
  • Scaricare i dati CAD