Produttori di vuoto

Produttori di vuoto

I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario per il processo di movimentazione. Il vuoto viene generato pneumaticamente oppure elettricamente.

I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema.

I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l'aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.

Generatori di vuoto pneumatici

Generatori di vuoto elettrici

Importante

La capacità di aspirazione nominale di tutti i generatori di vuoto è indicata in l/min oppure m3/h. Questi valori si riferiscono ad una pressione ambiente di 1.013 mbar (livello del mare) e ad una temperatura ambiente di 20°C. La capacità di aspirazione massima definisce quindi la portata che il generatore di vuoto aspira dall'ambiente (aspirazione libera).

Aspirazione libera
Aspirazione libera

Aspirazione successiva con pezzo aspirato
Aspirazione successiva con pezzo aspirato

Nel nostro ausilio di selezione si trova una figura sulla capacità di aspirazione e ulteriori informazioni su cosa si deve considerare per la scelta del generatore di vuoto idoneo.

Schmalz Generatori di vuoto

Pompe a vuoto

  • Elevata depressione con portata ridotta
  • Lubrificate, come pompe ad anello d'acqua o funzionanti a secco

Eiettori compatti

  • Valvola di aspirazione e soffiaggio integrata
  • Filtro e vacuostato integrati
  • Funzione risparmio aria e funzioni per il controllo dell'energia e dei processi opzionali

Eiettori base

  • Generatore di vuoto piccolo e compatto
  • Per la generazione di vuoto centralizzata e decentralizzata
  • Silenziatore integrato

Moduli di eiettore

  • Generatore di vuoto piccolo e compatto
  • Per la generazione di vuoto centralizzata e decentralizzata
  • Silenziatore integrato

Soffianti per vuoto

  • Portata elevata con depressione ridotta
  • Regolazione della frequenza e inversione elettropneumatica opzionali
  • Per pezzi porosi

Eiettori in linea

  • Montaggio diretto nella tubazione flessibile
  • Struttura salvaspazio
  • Per la generazione di vuoto decentralizzata

Eiettori decentralizzati

  • Elevato volume di aspirazione e trasporto
  • Per la generazione di vuoto decentralizzata

Visualizza tutte le categorie di generatori di vuoto ora

  • Richiesta in tempo reale
  • > 6.000 articoli per il vuoto pronto per ordinare
  • Scaricare i dati CAD