Pompe per vuoto

Principio di funzionamento pompa per vuoto
Principio di funzionamento pompa per vuoto

Le pompe per vuoto comprendono un rotore con lamelle applicate eccentricamente (A). Mediante la forza centrifuga le lamelle vengono spinte verso l'esterno. In questo modo si creano delle camere di diverse grandezze (B) le quali vengono ermetizzate mediante le lamelle. Mediante l’ingrandimento delle camere, che aumenta con la rotazione, l'aria si espande. La pressione dell’aria si abbassa e si crea una depressione (vuoto). Mediante questo processo, l’aria viene aspirata dal lato di aspirazione (C) ed esce in forma compressa (aria di scarico) attraverso l’apertura di scarico (D).

Grazie alla buona compressione, le pompe generano un vuoto molto elevato e hanno, a seconda del tipo, una capacità di aspirazione relativamente alta.

Vantaggi delle pompe per vuoto

  • Alto livello di depressione con elevato volume di aspirazione
  • Generatore di vuoto centralizzato

Tipici settori di impiego

  • Come generatore di vuoto centralizzato negli impianti di movimentazione a portale
  • Nei sistemi di movimentazione con il vuoto manuali
  • Nelle macchine imballatrici

Si distinguono fondamentalmente tre tipi di pompe:

Pompe funzionanti a secco

Pompe funzionanti a secco
  • Pompa per vuoto universalmente applicabile, versione che richiede poca manutenzione
  • Viene impiegata principalmente nei sistemi di presa di grandi dimensioni per la movimentazione di pezzi ermetici come generatore di vuoto centralizzato

Pompe a vuoto a secco EVE-TR nelle negozio online

Pompe lubrificate

Pompe lubrificate
  • Pompa per vuoto con livello di vuoto estremamente elevato (fino a 95 % vuoto)
  • Viene impiegata per la movimentazione di pezzi ermetici in sistemi di movimentazione in cui sono necessari rumore ridotto, poca manutenzione e un elevato livello di depressione

Pompe lubrificate per il vuoto EVE-OG nelle negozio online

Pompe ad anello d'acqua

Pompe ad anello d'acqua
  • Pompa per vuoto, versione che richiede poca manutenzione con refrigerazione interna ad acqua, per la movimentazione di pezzi ermetici.
  • Viene impiegata specialmente nei settori con esigenze particolari per quanto riguarda l'aria ambiente (ad es. le operazioni di imballaggio nel settore dei generi alimentari).

Pompe ad anello d'acqua EVE-WR nelle negozio online