Selezione della tecnologica delle valvole

Vari valvole

Nell'esempio corrente viene impiegato un eiettore compatto con tecnologica delle valvole integrata. In altri casi sono necessarie valvole elettromagnetiche per attivare la funzione "vuoto on/off". Generalmente, queste vengono impiegate quando si utilizzano pompe o soffianti come generatori di vuoto.

La selezione delle valvole viene effettuata in base ai seguenti criteri:

  • Capacità di aspirazione del generatore di vuoto
  • Tensione di comando
  • Funzionamento della valvola (NO/NC)

Fondamentalmente, la portata nominale della valvola magnetica non deve essere inferiore alla capacità di aspirazione del generatore di vuoto.

Calcolo del diametro nominale della valvola:

VV  = VVE

V = Portata nominale della valvola magnetica [m3/h, l/min]

VVE  = Capacità di aspirazione presente del generatore di vuoto [m3/h, l/min]

Esempio:
VV = 140 l/min = 7 m3/h

La nostra scelta:

L'eiettore compatto impiegato del tipo SCPi 20 è dotato di valvole, pertanto non sono necessarie valvole separate. In alternativa, una valvola magnetica del tipo EMV-10 con una portata nominale di 20 m3/h sarebbe sufficiente per la funzione "aspirazione on/off“.