Sistema di presa a vuoto ad area e sistema di presa VEE

La sistema di presa ad area di Schmalz viene impiegata sulle più diverse applicazioni di robot grazie al suo peso ridotto. Le prese ad area sono costruite modularmente e possono essere montate e adattate individualmente alle più diverse esigenze dei clienti in modo rapido e semplice.

La classe delle ventose universali è adatta a un ampio spettro di impiego nella movimentazione di pezzi:

  • con diverse geometrie e superfici
  • indipendentemente da grandezza e peso
  • con proprietà porose e cavità
  • con posizione indefinita dell’alloggiamento

Sistema di presa VEE

Il sistema modulare Schmalz per i sistema di presa VEE consente la configurazione rapida e flessibile dei sistemi modulari di presa per i più svariati processi. Sono a disposizione, per creare il sistema modulare di presa adeguato, numerose possibilità di combinazioni dell’alimentazione e delle zone di vuoto, degli elementi di collegamento e dei collegamenti ventose. Con il configuratore online VEE si giunge alla soluzione individuale del sistema modulare di presa in pochi clic.

Struttura

(1) Piastre flangia per i comuni tipi di robot

(2) Moduli flangia rigidi o ruotabili di 360°; opzionale con prolunga

(3) Moduli base

(4) Snodi di collegamento

(5) Giunti superiori G3/8“-IG o chiusi

(6) Giunti inferiori incl. elemento di tenuta G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG o chiusi

(7) Elementi di stabilizzazione (a scelta tra gli accessori ventosa)

(8) Copertura viti (opzionale)

(9) Ventosa per il vuoto (a scelta dal programma Schmalz)

(10) Tubi di collegamento

(11) Tappo per la parzializzazione in diverse zone di vuoto

(12) Tappo

(13) Valvole elettromagnetiche per soffiaggio attivo

(14) Moduli del vuoto moduli flangia con generazione di vuoto integrata