Dati tecnici delle ventose

Per una pianificazione costruttiva di un sistema per il vuoto sono necessari determinati calcoli per il dimensionamento dei singoli componenti. I valori riportati si basano su un livello del vuoto di -0,6 bar e su superfici asciutte o oleate. Questi valori sono riportati senza il coefficiente di sicurezza. A seconda delle condizioni di impiego, in caso subentri dell'attrito o qualora non venisse raggiunta la depressione (ad es. a causa di pezzi porosi) devono essere effettuate delle battute.

Di seguito sono illustrati i principali dati tecnici delle ventose.

Capacità di aspirazione teorica

Capacità di aspirazione teorica

La capacità di aspirazione teorica indica la forza che agisce perpendicolarmente sulla superficie. I dati nel catalogo sono valori calcolati in Newton.

Forza trasversale

La forza trasversale indica la forza che agisce tangenzialmente sulla superficie ventosa. I dati nel catalogo sono valori misurati in Newton.

Forza di strappo

Forza di strappo

La forza di strappo è la massima potenza di aspirazione con la quale la ventosa viene lacerata da un pezzo ermetico, piatto e liscio. I dati vengono misurati senza fattore di sicurezza e servono come indizio per il massimo carico possibile.

Raggio di curvatura minimodel pezzo

Raggio di curvatura minimodel pezzo

Indica il raggio entro il quale il pezzo può essere afferrato in modo sicuro con la rispettiva ventosa.

Corsa ventosa

Indica l’effetto di sollevamento (z) che si genera nella ventosa durante il processo di aspirazione.

Volume interno

Volume interno

Il volume interno indica il volume di un corpo che deve essere evacuato durante un processo di aspirazione. Questo serve per rilevare il volume complessivo del sistema di presa e rientra nel calcolo dei tempi di aspirazione.