Forme delle ventose

Le ventose della Schmalz si suddividono in ventose universali e ventose per applicazioni speciali. Le ventose ad applicazione universale coprono un'ampia gamma di requisiti. Le ventose per applicazioni speciali sono state realizzate per le esigenze individuali dei settori. Queste si caratterizzano per proprietà particolari, come ad esempio, nell'industria della lavorazione lamiere, per la movimentazione dilamiere per carrozzeria con pareti sottili e oleose oppure, nell'industria del legno, per pezzi porosi e strutturati.

In generale viene fatta una distinzione tra le seguenti forme:

  • Ventose piatte
  • Ventose a soffietto

Ciascuna forma presenta vantaggi i quali possono essere, in combinazione con il materiale della ventosa adatto, potenziati e ottimizzati. I materiali ventosa disponibili sono illustrati dettagliatamente nella sezione "Materiali delle ventose".

Ventose piatte

Ventose piatte

Le ventose piatte sono particolarmente adatte per la movimentazione di pezzi con superfici piane e o leggermente curve. Grazie allaloro forma piatta e al ridotto volume interno, le superfici piatte possono essere rapidamente evacuate, questo significa che i pezzi vengono aspirati in tempi più brevi e movimentati con una maggioredinamica.

Vantaggi delle ventose piatte

  • Ampio assortimento di diversi materiali ventosa e delle geometrie (rotondo, ovale, inclinato o con un labbro di tenuta piatto)
  • La forma bassa e il ridotto volume interno garantiscono tempi di aspirazione minimi
  • La buona stabilità intrinseca della ventosa consente, durante l'aspirazione, un'alta forza di tenuta laterale e la precisione di posizionamento

Tipici settori di impiego

  • Movimentazione di pezzi lisci o leggermente ruvidi come pannelli di lamiera, scatole di cartone, lastre di vetro, componenti in plastica e pannelli di legno
  • Nei processi automatizzati con tempi ciclo brevi

Ventose piatte (tonda) nelle negozio online
Ventose piatte (ovale) nelle negozio online

Ventose a soffietto

Ventose a soffietto

Le ventose a soffietto vengono impiegate quando devono essere movimentati pezzi con diverse altezze, superfici non piane o anche componenti delicati. Il soffietto rende questa ventosa particolarmente flessibile e versatile.

Vantaggi delle ventose a soffietto

  • Buon adattamento a superfici non piane
  • Effetto di sollevamento durante l'aspirazione
  • Compensazione delle differenze di altezza
  • Aspirazione senza rischio dei pezzi delicati

Tipici settori di impiego

  • Movimentazione di pezzi curvi o non piani come lamiere per carrozzeria, tubi, cartonaggi ecc.
  • Movimentazione di pezzi delicati come componenti elettronici, componenti in plastica stampati ad iniezione ecc.
  • Movimentazione di pezzi cedevoli o flessibili come prodotticonfezionati in pellicola termosaldata

Ventose a soffietto (tonda) nelle negozio online
Ventose a soffietto (ovale) nelle negozio online