Aiuto alla scelta ventose a vuoto

Il nostro aiuto alla scelta per le ventose a vuoto vi permette di selezionare i prodotti più indicati per le vostre applicazioni, sulla base di caratteristiche quali, materiale delle ventose, dimensioni o pezzo.

Vai all’aiuto alla scelta ventose

Check list per la selezione di ventose a vuoto

Quali sono le dimensioni del pezzo e i relativi pesi?Sono importanti ai fini del calcolo della forza di aspirazione e del numero di ventose (vedi informazioni tecniche).
Qual è la conformazione della superficie del pezzo (ruvida, con ripartizioni, liscia)?Determina il tipo di ventosa (materiale, struttura, dimensioni).
È prevista la presenza di impurità?
Se sì quale tipo di impurità?
È importante ai fini del dimensionamento della ventosa (vedi informazioni tecniche) e del filtro della polvere.
Qual è la temperatura massima del pezzo?La temperatura è importante ai fini della selezione del materiale della ventosa. A partire da 70 °C può essere necessario l'impiego di materiali speciali (vedi tabella dei materiali).

Sono richieste una elevata precisione di presa, di posa e/o di posizionamento?Determina la struttura, il tipo e la versione della ventosa.
Quali sono i tempi di ciclo?Possono essere importanti ai fini del dimensionamento e sono determinanti anche per i calcoli (ad es. della capacità di aspirazione del produttore di vuoto); (vedi informazioni tecniche).
Qual è l'accelerazione (massima)?Possono essere importanti ai fini del dimensionamento e sono determinanti anche per i calcoli (ad es. della capacità di aspirazione o del momento di inerzia); (vedi informazioni tecnichi)
Quale tipo di movimentazione è prevista (trasposizione, rotazione, capovolgimento)?È necessaria per il calcolo della capacità di aspirazione e il dimensionamento del sistema.
Quali sono gli effetti sull'ambiente?Sono importanti ai fini della selezione dei materiali per la ventosa (resistenza all'ozono, assenza di silicone, resistenza chimica ecc.).