Definizione di vuoto

Si parla di vuoto o anche di depressione quando la pressione all'interno di uno spazio chiuso è più bassa della pressione ambiente. La pressione ambiente misura, all'altezza del livello del mare, 1.013 mbar e diminuisce con l'aumentare dei metri di quota.

Nella tecnologia del vuoto la formazione del vuoto si differenzia a seconda del campo di applicazione. Per la movimentazione con il vuoto è sufficiente un vuoto relativamente ridotto, il cosiddetto vuoto grossolano.

Il campo di pressione del vuoto grossolano varia da 1 mbar a 1.013 mbar (pressione ambiente sul livello del mare).

Indicazione come valore relativo

Nel settore della tecnica del vuoto, il vuoto viene indicato come valore relativo, questo significa che la depressione viene indicata in relazione alla pressione ambiente. Il valore del vuoto indicato è preceduto da un segno negativo perché la pressione ambiente viene indicata, come punto di riferimento, con 0 mbar.

Indicazione come valore assoluto

Nel campo scientifico il vuoto viene indicato come valore assoluto. Come punto di riferimento si usa in questo caso lo zero assoluto, quindi lo spazio senza aria (ad es. lo spazio cosmico). In questo modo il valore del vuoto ha sempre segno positivo.

Tabella di conversione vuoto / pressione

La seguente tabella mostra dei valori di riferimento tra la pressione assoluta e la pressione relativa.

Pressione residua absoluta [mbar]Vuoto relativo barN/cm2kPaatm, kp/cm2mm H2OTorr; mm Hgin Hg
90010%-0,101-1,01-10,1-0,103-1.030-76-3
80020%-0,203-2,03-20,3-0,207-2.070-152-6
70030%-0,304-3,04-30,4-0,31-3.100-228-9
60040%-0,405-4,05-40,5-0,413-4.130-304-12
50050%-0,507-5,07-50,7-0,517-5.170-380-15
40060%-0,608-6,08-60,8-0,62-6.200-456-18
30070%-0,709-7,09-70,9-0,723-7.230-532-21
20080%-0,811-8,11-81,1-0,827-8.270-608-24
10090%-0,912-9,12-91,2-0,93-9.300-684-27

 

Maggiori informazioni sulla conversione, il fabbisogno energetico e la pressione atmosferica sono disponibili alle seguenti pagine:

Tabelle di conversione e delle unità
Unità di misura per l'indicazione del vuoto
Fabbisogno energetico del generatore di vuoto
L'atmosfera e i suoi effetti sulla tecnica del vuoto