Maggiore sicurezza durante il caricamento della macchina

È possibile rendere accessibili o limitare le aree di lavoro delle gru girevoli grazie al limite angolo di rotazione di Schmalz. Il nuovo monitoraggio di processo permette al controllo sovraordinato di richiedere la posizione del braccio della gru in modo da avviare o bloccare le fasi di lavorazione delle macchine.

Il nuovo limite angolo di rotazione con monitoraggio di processo garantisce maggiore sicurezza durante il caricamento delle macchine utensili

Le gru girevoli in alluminio di J. Schmalz GmbH si contraddistinguono per la loro scorrevolezza che contribuisce a migliorare ergonomia ed efficienza nel flusso di materiali e prodotti. Inoltre, sono inimitabili in termini di flessibilità: l’operatore può regolare la lunghezza del braccio e il carico grazie al sistema modulare. Inoltre, può selezionare in modo personalizzato il sistema di movimentazione con il vuoto o il paranco a catena. Il già ampio programma di accessori è stato adesso potenziato con un limite angolo di rotazione con monitoraggio di processo: in questo modo è possibile impedire le collisioni tra il sistema di movimentazione con il vuoto agganciato al braccio girevole e la macchina utensile.

Il già esistente limite angolo di rotazione è stato integrato con un interruttore prodotto e posizione che presenta fino a sei sonde di rilevamento per l’attivazione del monitoraggio di processo. Il numero di sonde dipende dal campo di rotazione per lato e cioè da zero a 100 gradi. Se la limitazione riguarda solo un lato, l’avanzamento è pari a 30 gradi, mentre per entrambi i lati questo si riduce a 15 gradi. L’interruttore a due canali con la leva con rotella è montato lateralmente sul braccio della gru.

Per attivare determinati movimenti e per bloccarli in aree ben definite, il controllo comunica non il regolatore di posizione dell’impianto. A riguardo, i dati vengono letti attraverso un segnale elettrico di posizione del braccio della gru. In questo modo Schmalz supporta i concetti di sicurezza ai sensi della norma EN ISO 13849-1. Il monitoraggio di processo può essere adattato a tutti bracci in alluminio standard con attacco alla gru di Schmalz.

Scarico

Testo e immagine