Tecnologia del vuoto sulla fiera Empack

Tecnologia del vuoto sulla fiera Empack

Schmalz ha presentato alla fiera di quest’anno la sua già ampia gamma di soluzioni con tecnologia del vuoto. Di questa gamma fanno parte la tecnologia del vuoto per l’automazione, i sollevatori a vuoto e i sistemi gru per le operazioni manuali.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru per operazioni manuali

Il sollevatore a vuoto permette di eseguire i processi in modo ergonomico ed efficiente. Inoltre, sgrava l’operatore dal peso del pezzo e quindi elimina il pericolo di danni fisici dovuti alle operazioni frequenti di sollevamento e spostamento dei carichi. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Novità

Altri prodotti eccellenti

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg
  • Comando a una mano per cicli rapidi di spostamento

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg di diverso formato
  • Manopola per manovra sicura
  • Pezzi orientabili di 90° (opzionale)

Gru girevoli e sistemi gru

Sistemi gru e gru girevoli en alluminio

  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta

JumboSprint Ex

  • Pezzi compatti fino a 250 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise
  • Impiego in aree soggette a pericolo di esplosione

Tecnica del vuoto per la automazione

Schmalz offre un ampio programma di prodotti che comprendono componenti per il vuoto per i settori industriali più disparati. Dalle ventose ai sistemi di bloccaggio fino ai generatori di vuoto i clienti possono acquistare tutti i componenti per un sistema con vuoto da un unico produttore. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Novità

Altri prodotti eccellenti

Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto SPB2 (2,5 pieghe)

  • Diametro: da 20 a 50 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo di connessione modulare

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione / depallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta, ventosa

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max. 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori base SBPL

  • Capacità di aspirazione: da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: dal 61 al 90%
  • Corpo base in plastica

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico con o senza display
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max. 85%

Ventose per imballaggio

  • Movimentazione di cartoni, sacchetti, pellicole e blister
  • Applicazione nel settore dell'imballaggio primario e secondario
  • Materiali conformi ai requisiti FDA

Sistemi di presa VEE

  • Sistema modulare per la costruzione facile di effettori finali per vuoto
  • Pinze di presa configurabili online
  • Movimentazione di pezzi nei processi di imballaggio

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

Pallettizzatori efficienti per centri di distribuzione e logistica interna

Tecnica del vuoto alla fiera Empack

Visitateci al padiglione 4, stand F29