Tecnologia del vuoto sulla fiera Hannover Messe

Tecnologia del vuoto sulla fiera Hannover Messe

Schmalz ha presentato alla fiera di quest’anno la sua già ampia gamma di soluzioni con tecnologia del vuoto. Di questa gamma fanno parte la tecnologia del vuoto per l’automazione, i sollevatori a vuoto e i sistemi gru per le operazioni manuali.

Altre informazioni

Soluzioni specifiche per il settore del imballaggio

Tecnica del vuoto per la automazione

Schmalz offre un ampio programma di prodotti che comprendono componenti per il vuoto per i settori industriali più disparati. Dalle ventose ai sistemi di bloccaggio fino ai generatori di vuoto i clienti possono acquistare tutti i componenti per un sistema con vuoto da un unico produttore. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Novità

Altri prodotti eccellenti

Ventose a vuoto

La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.

Eiettori compatti

  • Valvola di aspirazione e soffiaggio integrata
  • Filtro e vacuostato integrati
  • Funzione risparmio aria e funzioni per il controllo dell'energia e dei processi opzionali

Sistemi di presa ad area e sistemi di presa

  • Sistemi di presa ad area universali
  • Sistema modulare per dispositivi di presa
  • Pronto per essere collegato direttamente a vari tipi di robot

Dispositivo di presa speciale

I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.

Interruttore e controllo del sistema

Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.

Sistemi di valvole

Le valvole servono per il comando del vuoto e dell'aria compressa. Le valvole adeguate aumentano sia la sicurezza di processo, sia la redditività del sistema del vuoto.


Sollevatori a vuoto e sistemi gru per operazioni manuali

Il sollevatore a vuoto permette di eseguire i processi in modo ergonomico ed efficiente. Inoltre, sgrava l’operatore dal peso del pezzo e quindi elimina il pericolo di danni fisici dovuti alle operazioni frequenti di sollevamento e spostamento dei carichi. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Novità

Altri prodotti eccellenti

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg di diverso formato
  • Manopola per manovra sicura
  • Pezzi orientabili di 90° (opzionale)

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg
  • Comando a una mano per cicli rapidi di spostamento

Gru girevoli e sistemi gru

Sistemi gru e gru girevoli en alluminio

  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta

JumboSprint Ex

  • Pezzi compatti fino a 250 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise
  • Impiego in aree soggette a pericolo di esplosione

Tecnica del vuoto alla fiera Hannover Messe

Visitateci al padiglione 17, stand E26

Richiedeteci adesso i biglietti d’ingresso omaggio