Tecnologia del vuoto sulla fiera K

Schmalz ha presentato alla fiera di quest’anno la sua già ampia gamma di soluzioni con tecnologia del vuoto. Di questa gamma fanno parte la tecnologia del vuoto per l’automazione, i sollevatori a vuoto, i sistemi gru per le operazioni manuali e i sistemi di bloccaggio per i centri di lavorazione CNC.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru per operazioni manuali

Il sollevatore a vuoto permette di eseguire i processi in modo ergonomico ed efficiente. Inoltre, sgrava l’operatore dal peso del pezzo e quindi elimina il pericolo di danni fisici dovuti alle operazioni frequenti di sollevamento e spostamento dei carichi. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint

  • Sollevatore tubo JumboSprint per la movimentazione dinamica di pezzi compatti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 300 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

  • JumboFlex per il comando a una mano ergonomico e gli spostamenti molto veloci
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi
  • Per pezzi fino a 50 kg

Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi ingombranti
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Rotazione pezzi fino a 90° (opzionale con JumboErgo PSE)
  • Pezzi fino a 300 kg

Gru girevoli e sistemi gru

  • Sistemi gru e gru girevoli en alluminio
  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco per il funzionamento senza fonte di energia esterna
  • Per pezzi stagni
  • Carichi fino a 1.000 kg

VacuMaster Basic

  • Carichi fino a 750 kg
  • Maniglia di comando ergonomica
  • Valvola a cassetto manuale con protezione da errori di comando grazie al sistema di arresto sicuro

Sollevatore tubo a vuoto JumboSprint EX

  • Sollevatore tubo JumboSprint EX per la movimentazione efficiente di carichi in zone a rischio di esplosione
  • Unità di sollevamento, unità di comando, ventosa e generatore di vuoto configurabili
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Per pezzi compatti fino a 250 kg

Tecnica del vuoto per la automazione

Schmalz offre un ampio programma di prodotti che comprendono componenti per il vuoto per i settori industriali più disparati. Dalle ventose ai sistemi di bloccaggio fino ai generatori di vuoto i clienti possono acquistare tutti i componenti per un sistema con vuoto da un unico produttore. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Ventose SFF / SFB1
Nuovo

Ventose SFF / SFB1

  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 40 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1
Ventose piatte SUF
Nuovo

Ventose piatte SUF

  • Diametro: da 1 a 100 mm
  • Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1
Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi
Nuovo

Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Capacità di aspirazione fino a 28 l/min
  • Vuoto max.: 87 %
  • Corpo base in plastica

Ventose per la moviment. di mat. composito

  • Diametro: da 40 a 115 mm
  • Materiale anello di tenuta: NBR
  • Corpo base in alluminio

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Pinze di presa ad aghi

  • Presa attraverso inserimento di aghi
  • Movimentazione di pezzi difficilmente aspirabili
  • Movimentazione di materiali porosi

Pinze di presa di flusso

  • Movimentazione delicata di pellicole estremamente sottili e materiali porosi
  • Movimentazione di vetri sottili e circuiti stampati senza componenti e prodotti alimentari secchi
  • Generazione di vuoto integrata

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori base SBPL

  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori in linea SLP

  • Aspirazione fino a 16 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica

Eiettori in linea VR

  • Aspirazione fino a 24 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio

Ragno di presa a vuoto SSP

  • Soluzione su misura per End-of-Arm-Tooling

Tecnica di bloccaggio con il vuoto

Le soluzioni di bloccaggio garantiscono un fissaggio ottimale durante la lavorazione di legno, vetro o metallo. I sistemi di bloccaggio sono dotati di speciali guarnizioni di attrito che non lasciano alcuna traccia sulle superfici di vetro. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Matrix-Plate MPL

  • Sistema di bloccaggio in alluminio ad alta resistenza
  • Adattabile alla tecnologia di serraggio convenzionale

Innospann Steel-Plate sistema ISST-MPL

  • Estensione della Matrix-Plate di Schmalz
  • Per fori passanti e lavorazione a 5 assi

Tecnica del vuoto alla fiera K

Visitateci al padiglione 9, stand E04

Richiedeteci adesso i biglietti d’ingresso omaggio