Tecnologia del vuoto sulla fiera LogiMAT

Tecnologia del vuoto sulla fiera LogiMAT

Schmalz ha presentato alla fiera di quest’anno la sua già ampia gamma di soluzioni con tecnologia del vuoto. Di questa gamma fanno parte la tecnologia del vuoto per l’automazione, i sollevatori a vuoto e i sistemi gru per le operazioni manuali.

Sollevatori a vuoto e sistemi gru per operazioni manuali

Il sollevatore a vuoto permette di eseguire i processi in modo ergonomico ed efficiente. Inoltre, sgrava l’operatore dal peso del pezzo e quindi elimina il pericolo di danni fisici dovuti alle operazioni frequenti di sollevamento e spostamento dei carichi. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Novità

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg
  • Comando a una mano per cicli rapidi di spostamento

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg
  • Sollevatore tubo JumboErgo per la movimentazione dinamica di pezzi voluminosi.

Gru girevoli e sistemi gru

  • Sistemi gru e gru girevoli en alluminio
  • Adattamento ottimale al carico nominale de sollevatori a vuoto
  • Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta

JumboSprint EX

  • Pezzi compatti fino a 250 kg
  • Maniglia di comando rotante per operazioni precise
  • Impiego in aree soggette a pericolo di esplosione

Tecnica del vuoto per la automazione

Schmalz offre un ampio programma di prodotti che comprendono componenti per il vuoto per i settori industriali più disparati. Dalle ventose ai sistemi di bloccaggio fino ai generatori di vuoto i clienti possono acquistare tutti i componenti per un sistema con vuoto da un unico produttore. Ecco alcune delle novità dell’evento fieristico di quest’anno:

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ

  • Pallettizzatori effecienti per centri di distribuzione e logistica interna

Sistemi di presa VEE

  • Sistema modulare per la costruzione facile di effettori finali per vuoto
  • Pinze di presa configurabili online
  • Movimentazione di pezzi nei processi di imballaggio

Ventose per imballaggio

  • Movimentazione di cartoni, sacchetti, pellicole e blister
  • Applicazione nel settore dell'imballaggio primario e secondario
  • Materiali conformi ai requisiti FDA

Eiettori compatti SCPS / SCPSi

  • Capacità di aspirazione fino a 67 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica

Eiettori base SBPL

  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica

Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di commutazione: PNP, NPN

Eiettori compatti SCPi / SMPi

  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Ragno di presa a vuoto SSP

  • Soluzione su misura per End-of-Arm-Tooling

Tecnica del vuoto alla fiera LogiMAT

Visitateci al padiglione 7, stand C05

Richiedeteci adesso i biglietti d’ingresso omaggio