I tre moschettieri

Tre tipi “forti” per svariati campi d'impiego: JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint si contraddistinguono per la forma e la funzione dei loro elementi di comando e coprono diversi campi di carico e sono progettati per applicazioni specifiche.

JumboFlex

  • Pezzi fino a 50 kg con cicli particolarmente elevati
  • Comando con una mano per spostamenti molto veloci
  • Comando con uno/due dita per i mancini e i destrorsi

JumboErgo

  • Pezzi fino a 300 kg con formati diversi
  • Maniglia rotante per un controllo sicuro
  • Rotazione dei pezzi fino a 90° (opzionale)

JumboSprint

  • Per pezzi compatti fino a 300 kg
  • Maniglia di comando rotante per un controllo accurato
  • Versione per gli ambienti antideflagranti (JumboSprint EX)

Sollevatore tubo a vuoto Jumbo per modalità di lavoro ergonomiche

Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo permette di mettere tutto in ordine in modo veloce: scatole di catone, sacchi, pezzi di carrozzeria, pannelli di legno e tanto ancora - grazie alla potenza del sollevatore tubo Jumbo sarete in grado di sollevare facilmente carichi fino a 300 kg. È il supporto ideale per il caricamento delle macchine, il reparto spedizione e commissionamento e per molte altre operazioni di sollevamento. Schmalz offre i sollevatori a vuoto con un sistema gru perfettamente allineato con componenti in alluminio.


Scarica ora la canzone "Power to Move"!


Ergonomia, produttività e sicurezza

Approfitta della potenza di Jumbo

I sollevatori a vuoto di Schmalz consentono di rendere ergonomiche tutte le operazioni manuali. Contribuiscono a prevenire i disturbi osseo-muscolari causati dal sollevamento e spostamento continuo di carichi. Anche i carichi relativamente leggeri si sommano alle tonnellate di peso da sollevare ogni giorno. Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo sgrava l’operatore dal peso del pezzo e promuove modalità di lavoro ergonomiche.

Le operazioni non solo diventano più ergonomiche ma anche più produttive. La capacità di movimentazione rimane sempre ad un livello elevato. Gli addetti lavorano senza stancarsi e rimangono motivati. Per le operazioni di caricamento delle macchine, ad esempio, vengono ridotti i tempi di morti e di attesa. 

Anche la sicurezza rappresenta un argomento centrale che giustifica l’utilizzo dei supporti di sollevamento. Già nella fase di sviluppo del dispositivo sono state tenute in considerazione tutte le norme di sicurezza internazionali. Il pezzo rimane agganciato in tutta sicurezza e senza pericolo che venga danneggiato, fattore questo che elimina la quantità di scarti. 

Il sollevatore tubo a vuoto Jumbo viene fissato a una gru. Schmalz è in grado di offrire gru le cui portate sono allineate perfettamente a quelle del sollevatore tubo. Le gru si contraddistinguono per la loro semplicità di utilizzo.

Un sistema ben progettato

Il sollevatore tubo Jumbo presenta una struttura modulare. In questo modo Jumbo si adatta facilmente ai diversi tipi di applicazioni e può essere configurato in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Caratteristico per Jumbo è il tubo di sollevamento blu. Per il sollevamento e l'abbassamento del carico, Jumbo utilizza soltanto il vuoto. In presenza del carico, il tubo di sollevamento si contrae in modalità aspirazione e lo preleva. Per abbassare il carico viene immessa dell'aria a pressione atmosferica nel tubo che così si dilata. Entrambe le operazioni vengono comandate dagli appositi elementi di controllo.

La superficie di aspirazione della pinza di presa garantisce una presa sicura del pezzo. Schmalz offre una gamma completa di accessori, un sistema gru e servizi di assistenza eccellenti per il sollevatore tubo.

Contattateci ora!

Kurzformular

Contatto
Per favore mandami un pacchetto informativo
I dati aziendali
I dati personali
* Saluto
Protezione dei dati e legali comunicazioni
* Consenso alla politica sulla privacy