Supporto per ventosa HT-SG...E

  • Supporto per il montaggio delle ventose sulle traverse per il tooling
  • Per ventose a vuoto con attacchi per filettatura G, NPT, M e adattatore quadrato
  • Per generatore di vuoto decentrale con potenza di scarico elevato e quindi particolarmente indicato per le applicazioni della sezione presse
  • Adatto per l’impiego in impianti già esistenti con generatore di vuoto decentrale del tipo SEAC grazie all’integrazione semplice del supporto

Codice di configurazione - Guida alla selezione e all’ordinazione per il supporto per HT-SG...E

Il supporto HT-SG…E può essere configurato in modo modulare per la vostra applicazione specifica. Selezionare tra collegamenti, generatori,ventose, vacuostati e pressostati, e attacchi vari.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Tipo di supporto

CodiceVersione
HT-UNIT-SGSupporto per ventosa HT-SG

Esempio di configurazione

CampoCodiceSpiegazione
(1)HT-UNIT-SGSupporto per ventosa HT-SG...E
(2)A3-G08Attacco sferico con diametro pari a 28,5 mm e un attacco da G3/8-AG
(3)E1Eiettori con soffiaggio attivo SEAC 10 (10.02.02.03875)
(4)SAX-80-ED-85Ventosa a campana SAX in Elastodur con superficie ventosa da 80 mm e un attacco da G3/8-IG (10.01.19.00141)
(5)VS1Vacuostato e pressostato VSi HD V M12-4 (10.06.02.00677)
(6)PF13Raccordo a vite ad innesto STV-W G1/8-AG 6 (10.08.02.00288)

Schmalz offre inoltre i tubi flessibili aria compressa a vuoto abbinabili in modo da completare il sistema di supporto.

Nota:
I nostri specialisti esperti vi aiutano nella configurazione del vostro supporto HT-SG...E. Trovate il vostro referente locale. Contatto locale