SPB2 40 SI-55 P SO
Numero articolo: 10.01.06.05171
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
| Misura | 40 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 2.5 |
| Forma | Push In |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 12,5 mm |
| d1 | 15,7 mm |
| d2 | 17,8 mm |
| d5 | 11,5 mm |
| dn | 7,8 mm |
| D1 | 43,5 mm |
| Dmax(S) | 44,6 mm |
| Ds | 42,7 mm |
| H | 47 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (freccia elastica) | 20 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 14,9 N |
| Forza di strappo | 40 N |
| Volume | 22 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Misura | 40 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 18,2 g |
| Famiglia di prodotti | SPB2 |
Documentazione
Documentazione