EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP4 VBV
Numero articolo: 11.01.43.00173
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 72 (dB(A)) |
| Tensione a 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
| Tensione a 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
| Capacità di aspirazione (50 Hz) | 67 (m³/h) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78.5 (m³/h) |
| Vuoto (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Potenza nominale a 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 2.6 (kW) |
| Modello | IE3:LATTINA |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 86 (kg) |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 747 mm |
| L2 | 96 mm |
| B | 353 mm |
| B2 | 48 mm |
| H | 328 mm |
| H1 | 420 mm |
| H2 | 75 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 86 kg |
| Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione