- EFFICIENTE
- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SB 915 260 9 IE3-TYP2
Numero articolo: 10.04.01.00083
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 915 (m³/h) |
| Vuoto (60 Hz) | 260 (mbar) |
| Potenza nominale a 60 Hz | 9 (kW) |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Approvazione | UL/CSA |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 112 (kg) |
| Colore | RAL 7035 grigio luce |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 496 mm |
| B1 | 548 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 596 mm |
| L | 617 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 915 m³/h |
| Vuoto (60 Hz) | 260 mbar |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Potenza nominale a 60 Hz | 9 kW |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Livello di pressione acustica a 60 Hz | 73 dB(A) |
| Peso | 112 kg |
| Modello design | IE3-TYP2 |
| Approvazione | UL/CSA |
| Modello | IE3:US/CAN |
| Famiglia di prodotti | SB |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione