EINB-RAx33.8x35.4 VS
Numero articolo: 10.06.02.00426
Bordi di montaggio
| Larghezza B | 33.8 (mm) |
| Altezza H | 35.4 (mm) |
| Design di utilizzo | Vacuostato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 33,8 mm |
| H | 35,4 mm |
| H1 | 42,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di misura | bar |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".