Schmalz

Accessori VS-V/P-W-D

Filtrare i risultati

Campo di misura
Filettatura G1
Settori

1 - 5 da 5 risultati

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00031

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoBussola M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Numero articolo: 10.06.02.00032

Cavo di allacciamento

Collegamento elettricoAngolo buss M8, 4 pol
Lunghezza del cavo5000 (mm)
Connessione 2Cavo, a 4 poli
Materiale tubo flessibileCavo PUR
EINB-RAx25.6x36 VS

Numero articolo: 10.06.02.00115

Bordi di montaggio

Larghezza B25.6 (mm)
Altezza H36 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Numero articolo: 10.06.02.00116

Piastra flangiata

Lunghezza L30 (mm)
Larghezza B14 (mm)
Altezza H30 (mm)
Design di utilizzoVacuostato
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Numero articolo: 10.06.02.00154

Angolare di fissaggio

Lunghezza L29 (mm)
Larghezza B16 (mm)
Altezza H43.5 (mm)
Spessore della parete s1.5 (mm)
Design di utilizzoVacuostato

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello