SUF 35 HT1-60 SC050
Numero articolo: 10.01.01.13994
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
| Misura | 35 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 17,2 mm |
| d | 11 mm |
| Dk | 23,3 mm |
| Dmax(S) | 39,2 mm |
| Ds | 35 mm |
| H | 14,9 mm |
| H2 | 6,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (freccia elastica) | 3,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 46 N |
| Forza di strappo | 46 N |
| Volume | 2,4 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 40 mm |
| Misura | 35 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC050 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 5,5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione