Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SHF 50 NK-45 M10x1.25-IG E

Numero articolo: 10.01.01.14387

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di legno con massima dinamica

Misura50
Filettatura G1M10x1,25-IG
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
TipoE
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 29,7  mm
Dk 36,8  mm
Dmax(S) 54  mm
Ds 52  mm
G1 M10x1,25-IG
H 17,9  mm
LG1 10  mm
Z (freccia elastica) 3,4  mm
Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 50
Numero di pieghe 0
Forza laterale 90  N
Forza di presa (-600 mbar) 110  N
Forza di presa d2 40  N
Materiale della ventosa Caucciù naturale NK
Volume 8  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 50  mm
Peso 21  g
Famiglia di prodotti SHF
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello